PAHT C 4

180B1032

Průtok [gpm] [Max]: 2.6, Průtok [l/min] [Max]: 10.1, Výstup - tlak [barg] [Max]: 100, Výstup - tlak [psig] [Max]: 1450, Otáčky[rpm] [max.]: 3000, Průběžná rychlost [rpm] [Min]: 1000

Detaily produktu

Brutto hmotnost 5.078 Kilogram
Čistá hmotnost 4.729 Kilogram
Objem 6.053 Liter
EAN 5715162667347

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description PAHT C 4
EU RoHS compliance Out of scope
Hladina akustického tlaku [dB(A)] 76 dBA
Materiál těla AISI 304
Materiál těsnění FFKM
Otáčky [rpm] [min.] 1000 rpm
Otáčky[rpm] [max.] 3000 rpm
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 10,7x5,9x5,4
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 274x151x137
Označení typu PAHT C 4
Popis produktu PAHT C pumps
Produktová skupina Pump
Průběžná rychlost [rpm] [Min] 1000 rpm
Průtok [gpm] [Max] 2.6 gal/min
Průtok [gpm] [Min] 0.7 gal/min
Průtok [l/min] [Max] 10.1 l/min
Průtok [l/min] [Min] 2.9 l/min
Průtoková teplota [°C] [max.] 50 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] 2 °C
Připojeníodvodu - standard Metrický
Schválení CE
Servisovatelný Ano
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Soulad ATEX No
Teplota média [°F] [max.] 122 °F
Teplota média [°F] [min.] 36 °F
Teplota okolí [°C] [max.] 50 °C
Teplota okolí [°C] [min.] 0 °C
Teplota okolí [°F] [max.] 122 °F
Teplota okolí [°F] [min.] 32 °F
Typ PAHT C 2-6.3
Typ připojení vypouštění Závit
Typ vstupního připojení Závit
Typ výstupního připojení Závit
UL evaluated Out of scope
Vstup - rozměr připojení [in] 1/2 in
Vstup - standard připojení BSPP
Vstup - tlak [barg] [Max] 4 barg
Vstupní tlak [barg] [Min] 0 barg
Vstupní tlak [psig] [Max] 58 psig
Vstupní tlak [psig] [Min] 0 psig
Vstupní tlak špičkový [psig] [Max] 58 psig
Vstupní tlak špičkový[barg] [Max] 4 barg
Vypouštění- rozměr připojení(metrický) M6
Výstup - rozměr připojení [in] 1/4 in
Výstup - tlak [barg] [Max] 100 barg
Výstup - tlak [barg] [Min] 30 barg
Výstup - tlak [psig] [Max] 1450 psig
Výstup - tlak [psig] [Min] 435 psig
Výstup -standard připojení BSPP
Výtlak[cm³/rev] 4 cm³/rev
Výtlak[in³/rev] 0.24 in³/rev
Země původu Dánsko

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality