PAHT 308

180B1002

Průtok [gpm] [Max]: 92.000, Průtok [l/min] [Max]: 354.20, Výstup - tlak [barg] [Max]: 120, Výstup - tlak [psig] [Max]: 1740, Otáčky [rpm] [max.]: 1250, Průběžná rychlost [rpm] [Min]: 700

Detaily produktu

Brutto hmotnost 122.2 Kilogram
Čistá hmotnost 105 Kilogram
Objem 91.086 Liter
EAN 5715162667101

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Description Pump for ultra pure water
In scope of WEEE and contain batteries No
Materiál těla AISI 316
Materiál těsnění NBR
Otáčky [rpm] [min.] 450 rpm
Otáčky [rpm] [max.] 1250 rpm
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 22x13,2x18,3
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 562x336x466
Označení typu PAHT 308
Popis produktu PAHT pumps
Produktová skupina Pump
Průběžná rychlost [rpm] [Min] 700 rpm
Průtok [gpm] [Max] 92 gal/min
Průtok [gpm] [Min] 28 gal/min
Průtok [l/min] [Max] 354.2 l/min
Průtok [l/min] [Min] 107.8 l/min
Průtoková teplota [°C] [max.] 50 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] 2 °C
Připojení odvodu - standard BSPP
Schválení CE
Servisovatelný Ano
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Soulad ATEX No
Teplota média [°F] [max.] 122 °F
Teplota média [°F] [min.] 36 °F
Teplota okolí [°C] [max.] 50 °C
Teplota okolí [°F] [max.] 122 °F
Teplota okolí [°F] [min.] 32 °F
Typ PAHT 256-308
Typ připojení vypouštění Závit
Typ vstupního připojení Závit
Typ výstupního připojení Závit
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
Vstup - rozměr připojení(metrický) M60
Vstup - standard připojení Metrický
Vstup - tlak [barg] [Max] 6 barg
Vstupní tlak [barg] [Min] 2 barg
Vstupní tlak [psig] [Max] 87 psig
Vstupní tlak [psig] [Min] 29 psig
Vstupní tlak špičkový [psig] [Max] 145 psig
Vstupní tlak špičkový [barg] [Max] 10 barg
Vypouštění - rozměr připojení [in] 1/4 in
Výstup - rozměr připojení (metrický) M60
Výstup - tlak [barg] [Max] 120 barg
Výstup - tlak [barg] [Min] 30 barg
Výstup - tlak [psig] [Max] 1740 psig
Výstup - tlak [psig] [Min] 435 psig
Výstup - standard připojení Metrický
Výtlak [cm³/rev] 308 cm³/rev
Výtlak [in³/rev] 18.8 in³/rev
Země původu Dánsko

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality