PAH 20

180B0079

Průtok [gpm] [Max]: 9.000, Průtok [l/min] [Max]: 34.90, Výstup - tlak [barg] [Max]: 80, Výstup - tlak [psig] [Max]: 1160, Otáčky [rpm] [max.]: 1800, Průběžná rychlost [rpm] [Min]: 700

Detaily produktu

Brutto hmotnost 20.652 Kg
Čistá hmotnost 16 Kg
Volume 19.95 Liter
EAN 5715162667064

 

China RoHS compliance Out of scope
Description PAH20
EU RoHS compliance Out of scope
Hladina akustického tlaku [dB(A)] 79 dBA
In scope of WEEE and contain batteries No
Materiál těla AISI 304
Materiál těsnění NBR
Otáčky [rpm] [min.] 700 rpm
Otáčky [rpm] [max.] 1800 rpm
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 11,8x10,6x10
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 300x270x255
Označení typu PAH 20
Popis produktu PAH pumps
Produktová skupina Pump
Průběžná rychlost [rpm] [Min] 700 rpm
Průtok [gpm] [Max] 9 gal/min
Průtok [gpm] [Min] 3.3 gal/min
Průtok [l/min] [Max] 34.9 l/min
Průtoková teplota [°C] [max.] 50 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] 2 °C
Připojení odvodu - standard BSPP
Servisovatelný Ano
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Soulad ATEX No
Teplota média [°F] [max.] 122 °C
Teplota okolí [°C] [max.] 50 °C
Teplota okolí [°C] [min.] 0 °C
Teplota okolí [°F] [max.] 122 °F
Teplota okolí [°F] [min.] 32 °F
Typ PAH 20-32
Typ připojení vypouštění Závit
Typ vstupního připojení Závit
Typ výstupního připojení Závit
UK RoHS compliance Out of scope
Vstup - rozměr připojení [in] 1 1/4 in
Vstup - standard připojení BSPP
Vstup - tlak [barg] [Max] 4 barg
Vstupní tlak [barg] [Min] 0 barg
Vstupní tlak [psig] [Max] 58 psig
Vstupní tlak [psig] [Min] 0 psig
Vypouštění - rozměr připojení [in] 1/4 in
Výstup - rozměr připojení [in] 3/4 in
Výstup - tlak [barg] [Max] 80 barg
Výstup - tlak [barg] [Min] 30 barg
Výstup - tlak [psig] [Max] 1160 psig
Výstup - tlak [psig] [Min] 435 psig
Výstup - standard připojení BSPP
Výtlak [cm³/rev] 20 cm³/rev
Výtlak [in³/rev] 1.22 in³/rev
Země původu Dánsko

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality