MCD202110T6CV3

175G5241

MCD202110T6CV3
VLT® Soft Starter MCD MCD 202 série
110 kW 200A:4-6: 594
Třífázový, 200-575 VAC
Řídicí napětí: 110/240 VAC or 440 VAC
C skříň

Kód modelu: MCD202110T6CV3

Detaily produktu

Brutto hmotnost 6.5 kg
Čistá hmotnost 6.5 kg
Objem 21.87 l
EAN 5702427098800

VLT® COMPACT STARTER MCD200 SERIES

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Typová řada MCD Softstartér
Typ MCD softstartéru 202 MCD 202 série
Jmenovitý výkon 110 110 kW 200A:4-6: 594
Počet fází T Třífázový
Jmenovité vstupní napětí [V] 6 200-575 VAC
Napájení řídící části [V] CV3 110/240 VAC or 440 VAC
Konstrukční velikost C C skříň
Typový kód, část 1 MCD202110T6CV3
Produktový katalog NO_VIEW Bez náhledu
Kód modelu 01 MCD202110T6CV3
ECCN EU Y901
ECCN US EAR99
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 7.3
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 6.5
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Hlavní dodavatel ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality