MCD202090T6CV3
175G5240
MCD202090T6CV3
VLT® Soft Starter MCD MCD 202 série
90 kW 170A:4-6: 594
Třífázový, 200-575 VAC
Řídicí napětí: 110/240 VAC or 440 VAC
C skříň
Kód modelu:
MCD202090T6CV3
VLT® Compact Starter MCD 200 od společnosti Danfoss
zahrnuje dvě skupiny softstartérů ve výkonovém rozsahu 7,5–110 kW.
Tato řada nabízí snadnou montáž na DIN lištu pro výkony
do 30 kW, 2vodičové nebo 3vodičové řízení startu a zastavení
a vynikající startovní cyklus (4 × le po dobu 6 sekund).
Silný počáteční výkon při 4 × Ie po dobu 20 sekund.
Kompatibilní s napájecími systémy typu uzemněný trojúhelník.