MCD202055T6CV3

175G5238

MCD202055T6CV3
VLT® Soft Starter MCD MCD 202 série
55 kW 100A:4-6: 594
Třífázový, 200-575 VAC
Řídicí napětí: 110/240 VAC or 440 VAC
B skříň

Kód modelu: MCD202055T6CV3

Detaily produktu

Brutto hmotnost 4 kg
Čistá hmotnost 4 kg
Objem 15.84 l
EAN 5702427098770

VLT® COMPACT STARTER MCD200 SERIES

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Typová řada MCD Softstartér
Typ MCD softstartéru 202 MCD 202 série
Jmenovitý výkon 055 55 kW 100A:4-6: 594
Počet fází T Třífázový
Jmenovité vstupní napětí [V] 6 200-575 VAC
Napájení řídící části [V] CV3 110/240 VAC or 440 VAC
Konstrukční velikost B B skříň
Typový kód, část 1 MCD202055T6CV3
Produktový katalog NO_VIEW Bez náhledu
Kód modelu 01 MCD202055T6CV3
ECCN EU EAR99
ECCN US EAR99
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 4.6
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 4
Závod z objednávky E601