MCD202037T6CV3

175G5236

MCD202037T6CV3

MCD202037T6CV3
VLT® Soft Starter MCD MCD 202 série
37 kW 75A:4-6: 594
Třífázový, 200-575 VAC
Řídicí napětí: 110/240 VAC or 440 VAC
B skříň

Kód modelu: MCD202037T6CV3

Detaily produktu

Brutto hmotnost 4 kg
Čistá hmotnost 4 kg
Volume 15.84 l
EAN 5702427098756

VLT® COMPACT STARTER MCD200 SERIES

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Typová řada MCD Softstartér
Typ MCD softstartéru 202 MCD 202 série
Jmenovitý výkon 037 37 kW 75A:4-6: 594
Počet fází T Třífázový
Jmenovité vstupní napětí [V] 6 200-575 VAC
Napájení řídící části [V] CV3 110/240 VAC or 440 VAC
Konstrukční velikost B B skříň
Typový kód, část 1 MCD202037T6CV3
Produktový katalog NO_VIEW Bez náhledu
Kód modelu 01 MCD202037T6CV3
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 4.6
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 4
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Hlavní dodavatel ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality