MCD202007T6CV3

175G5231

MCD202007T6CV3
VLT® Soft Starter MCD MCD 202 série
7 kW 18A:4-6: 354
Třífázový, 200-575 VAC
Řídicí napětí: 110/240 VAC or 440 VAC
A skříň

Kód modelu: MCD202007T6CV3

Detaily produktu

Brutto hmotnost 2.2 kg
Čistá hmotnost 2.2 kg
Objem 12.96 l
EAN 5702427098701

VLT® COMPACT STARTER MCD200 SERIES

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Typová řada MCD Softstartér
Typ MCD softstartéru 202 MCD 202 série
Jmenovitý výkon 007 7 kW 18A:4-6: 354
Počet fází T Třífázový
Jmenovité vstupní napětí [V] 6 200-575 VAC
Napájení řídící části [V] CV3 110/240 VAC or 440 VAC
Konstrukční velikost A A skříň
Typový kód, část 1 MCD202007T6CV3
Produktový katalog NO_VIEW Bez náhledu
Kód modelu 01 MCD202007T6CV3
ECCN EU EAR99
ECCN US EAR99
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 2.7
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 2.2
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Hlavní dodavatel ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality