MCD202090T4CV1

175G5229

MCD202090T4CV1
VLT® Soft Starter MCD MCD 202 série
90 kW 170A:4-6: 594
Třífázový, 200-440 VAC
Řídicí napětí: 24 VAC/VDC
C skříň

Kód modelu: MCD202090T4CV1

Detaily produktu

Brutto hmotnost 6.5 kg
Čistá hmotnost 6.5 kg
Objem 21.87 l
EAN 5702427098688

VLT® COMPACT STARTER MCD200 SERIES

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Typová řada MCD Softstartér
Typ MCD softstartéru 202 MCD 202 série
Jmenovitý výkon 090 90 kW 170A:4-6: 594
Počet fází T Třífázový
Jmenovité vstupní napětí [V] 4 200-440 VAC
Napájení řídící části [V] CV1 24 VAC/VDC
Konstrukční velikost C C skříň
Typový kód, část 1 MCD202090T4CV1
Produktový katalog NO_VIEW Bez náhledu
Kód modelu 01 MCD202090T4CV1
ECCN EU EAR99
ECCN US EAR99
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Hlavní dodavatel ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality