MCD202037T4CV1
175G5225
MCD202037T4CV1
VLT® Soft Starter MCD MCD 202 série
37 kW 75A:4-6: 594
Třífázový, 200-440 VAC
Řídicí napětí: 24 VAC/VDC
B skříň
Kód modelu:
MCD202037T4CV1
VLT® Compact Starter MCD 200 od společnosti Danfoss
zahrnuje dvě skupiny softstartérů ve výkonovém rozsahu 7,5–110 kW.
Tato řada nabízí snadnou montáž na DIN lištu pro výkony
do 30 kW, 2vodičové nebo 3vodičové řízení startu a zastavení
a vynikající startovní cyklus (4 × le po dobu 6 sekund).
Silný počáteční výkon při 4 × Ie po dobu 20 sekund.
Kompatibilní s napájecími systémy typu uzemněný trojúhelník.