Control Card for 230V ctl. Frame S2

175G0137

Boards sent as spare parts are not loaded with firmware. After replacing
the motor control board and/or user interface board,load firmware into
the soft starter.

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.38 kg
Čistá hmotnost 0.38 kg
Objem 3.672 l

Printed Circuit Board (PCA)

Desky s plošnými spoji Řídicí karta

SPARE PARTS MCD 600 SERIES

/Bypass (B) S int. přemos. stykačem
/Control Voltage 110~120 V AC nebo 220~240 V AC
/Current Rating (0579) 579 A
(0323) 323 A
(0244) 244 A
(0410) 410 A
(0144) 144 A
(0287) 287 A
(0194) 194 A
(0527) 527 A
(0171) 171 A
/Series (6) 600 series

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality