Jednotka pro detekci plynu, Pouzdro snímače

148H6202

Typ senzoru: Elektrochemický, Chladivo (Chladiva): R717, Rozsah chladiva [ppm] [Min]: 0, Rozsah chladiva [ppm] [Max]: 1000

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.038 Kilogram
Čistá hmotnost 0.022 Kilogram
Objem 0.118 Liter
EAN 5714279925159

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Chladivo (Chladiva) R717
Contain batteries No
Division 40
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Multi balení
Limity alarmu - nízké [ppm] 500 ppm
Limity alarmu - vysoké [ppm] 900 ppm
Množství na formát balení 10 pc
Náhradní díly v ceně Výměna senzoru
Kalibrační certifikát
Název produktu Jednotka pro detekci plynu
PFAS content [Yes/No] No
Popis produktu Výměna senzoru
Produktová skupina Sensors
Rozsah chladiva [ppm] [Max] 1000 ppm
Rozsah chladiva [ppm] [Min] 0 ppm
Rozsah teploty [°C] [max.] 50 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -30 °C
Schválení CE
UL
Teplotní rozsah [°F] [Max] 122 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] -22 °F
Typ Sensor cartridge
Typ senzoru Elektrochemický
UL evaluated Yes
Verze detektorů plynu Basic
Basic+
Premium
Premium+
Premium Duplex
Premium Flex
Premium Uptime
Čidlo - materiál patrony Polykarbonát

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality