Vypouštěcí olejový ventil s rychlým uzavíráním, Podsestava

148H3310

Poznámky: QDV 15 + SVA-ST 15, Popis produktu: Sestava ventilů

Detaily produktu

Brutto hmotnost 3.502 Kilogram
Čistá hmotnost 3.174 Kilogram
Objem 6.092 Liter
EAN 5702428173612

 

Chladivo (Chladiva) R717
Formát balení Jednotlivé balení
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategorie Art. 4, par. 3
Max. provozní tlak [bar] 40 bar
Max. provozní tlak [psig] 580 psig
Množství na formát balení 1 pc
Název produktu Vypouštěcí olejový ventil s rychlým uzavíráním
Popis produktu Sestava ventilů
Poznámky QDV 15 + SVA-ST 15
Produktová skupina Shut-off and regulating valves
Rozsah teploty [°C] [max.] 150 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -50 °C
Schválení EAC
LLC CDC TYSK
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Skupina kapaliny 1
2
Standard připojení EN 10220
ISO 228-1
Teplotní rozsah [°F] [Max] 302 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] -58 °F
Typ Subassembly
Typ vstupního připojení Tupý svar
Typ výstupního připojení G
Vstup - rozměr připojení [in] 1/2 in
Vstup - rozměr připojení [mm] 15 mm
Výstup - rozměr připojení [in] 3/4 A
Výstup Interní/Externí Externí
Zařízení Ruční kolo

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality