Vypouštěcí olejový ventil s rychlým uzavíráním, QDV 15

148H3274

Typ vstupního připojení: NPT, Typ výstupního připojení: NPT

Detaily produktu

Brutto hmotnost 1.59 Kilogram
Čistá hmotnost 1.3 Kilogram
Objem 5.933 Liter
EAN 5702428173636

 

Barevný nátěr Červenohnědá
China RoHS compliance Out of scope
Chladivo (Chladiva) R717
Další informace Závislý na sacím tlaku
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Formát balení Jednotlivé balení
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategorie Art. 4, par. 3
Materiál přípojek Ocel
Materiál těla Ocel
Max. provozní tlak [bar] 40 bar
Max. provozní tlak [psig] 580 psig
Množství na formát balení 1 pc
Název produktu Vypouštěcí olejový ventil s rychlým uzavíráním
Otevírací delta p [bar] 16 bar
Otevírací delta p [psig] 232 psig
Popis produktu Ventil s rychlým vypouštěním
Produktová skupina Shut-off and regulating valves
Příslušenství produktu Příslušenství QDV
Rozsah teploty [°C] [max.] 150 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -50 °C
Schválení EAC
LLC CDC TYSK
Servisovatelný Náhradní díly QDV
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Skupina kapaliny 1
2
Směr Rohový
Standard připojení ANSI/ASME B1.20.1
Teplotní rozsah [°F] [Max] 302 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] -58 °F
Typ QDV 15
Typ vstupního připojení NPT
Typ výstupního připojení NPT
UK RoHS compliance Out of scope
Ukazatel směru proudu Vyražená jednosměrná šipka
Vstup - rozměr připojení [in] 3/4
Vstup Interní/Externí Vnitřní
Výstup - rozměr připojení [in] 3/4
Výstup Interní/Externí Vnitřní

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality