Sítka, FIA 250

148H3171

Materiál přípojek: Ocel, Max. provozní tlak [bar]: 40

Detaily produktu

Brutto hmotnost 103.5 Kilogram
Čistá hmotnost 103.499 Kilogram
Objem 620.16 Liter
EAN 5702428241366

 

Barevný nátěr Červenohnědá
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Chladivo (Chladiva) R113
R114
R125
R134a
R152a
R22
R23
R236fa
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454B
R454C
R455A
R502
R513A
R503
R413A
R227ea
R454A
R507A
R1150
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R1336mzz(Z)
R170
R245fa
R290
R442A
R447B
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R508B
Contain batteries No
Cv hodnota [gal/min] 100 prostý 3454.05 gal/min
Cv hodnota [gal/min] 38 prostý 3741.12 gal/min
Cv hodnota [gal/min] 72 prostý 3561.48 gal/min
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Jednotlivé balení
Kategorie III
Kv hodnota [m³/h] µ250 prostý 808.9 m³/h
Kvhodnota [m³/h] µ150 prostý 784.5 m³/h
Kvhodnota [m³/h] µ500 prostý 849.7 m³/h
Materiál přípojek Ocel
Max. provozní tlak [bar] 40 bar
Max. provozní tlak [psig] 580 psig
Množství na formát balení 1 pc
Nabídka dílů- název FIA
Název produktu Plášť sítka
Popis produktu Plášť filtru
Produktová skupina Strainers
Rozsah teploty [°C] [max.] 150 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -60 °C
Schválení CE
UKCA
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Skupina kapaliny 1
2
Směr Rohový
Standard připojení EN 10220
Teplotní rozsah [°F] [Max] 302 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] -76 °F
Typ FIA 250
Typ připojení Tupý svar
Velikost připojení [palce] 10 in
Velikost přípojky [mm] 250 mm
Zařízení Kryt

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality