Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.03 Kilogram
Čistá hmotnost 0.02 Kilogram
Objem 0.133 Liter
EAN 5702428191005

 

China RoHS compliance Out of scope
Chladivo (Chladiva) R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R507A
R1150
R245fa
R413A
R442A
R447B
R452B
R454A
R454C
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
R508B
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Multi balení
Jemnost tkaniny [tkanina] 100 Mesh
Jemnost tkaniny [µm] 150 µm
Množství na formát balení 40 pc
Nabídka dílů - název FIA
Název produktu Vložka sítka
Plocha obrazovky [cm2] 25 cm²
Popis produktu Vložka filtru
Používá se pro výrobek FIA 15
ICFF 20
FIA 20
FIA SS 15
FIA SS 20
Produktová skupina Strainers
Příslušenství produktu Příslušenství ohebného vedení SVL Flexline
Servisovatelný Náhradní díly SVL Flexline
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Tloušťka vodiče [in] 0.004 in
Tloušťka vodiče [mm] 0.1 mm
Typ FIA INS
UK RoHS compliance Out of scope
Verze filtru Standardní verze
Volné místo [%] 36 %
Značení SVL Flexline
Zobrazovací plocha [čtvereční palce] 3.9 in²

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality