Plovákový ventil, HFI 060
148G3768
Vstup - rozměr připojení [mm]: 150.0, Typ vstupního připojení: Tupý svar, Výstup - rozměr připojení [mm]: 50.0, Typ výstupního připojení: Tupý svar, Max. provozní tlak [bar]: 25.0, Rozsah teploty [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Čistý objem [l]: 6.400