Barevný nátěr |
Červenohnědá |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Chladivo (Chladiva) |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R507A |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Formát balení |
Jednotlivé balení |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Jmenovitý výkon podmínky [IMP] |
R717: Temp. 14 - 95 °F |
Jmenovitý výkon podmínky [SI] |
R717: Temp. -10 - 35 °C |
Jmenovitý výkon R717 [kW] |
2400 kW |
Jmenovitý výkon R717 [TR] |
682 TR |
Kapalina - objem [gal US] [Max] |
1.22 gal |
Kapalina - rozsah objemu [gal US] [Min] |
0.42 gal |
Kapalina - rozsah objemu [l] [Max] |
4.6 L |
Kapalina - rozsah objemu [l] [Min] |
1.6 L |
Kategorie |
III |
Konstanta ventilu |
100 |
Materiál přípojek |
Ocel |
Materiál těla |
Ocel |
Max. provozní tlak [bar] |
25 bar |
Max. provozní tlak [psig] |
363 psig |
Množství na formát balení |
1 pc |
Objem pouzdra[gal US] |
2.17 gal |
Objem pouzdra[l] |
8.2 L |
Popis produktu |
Plovákový ventil |
Product Name Description |
Plovákový ventil |
Produktová skupina |
Liquid level regulating valves |
Příslušenství produktu |
Příslušenství plovákového expanzního ventilu |
Rozsah teploty [°C] [max.] |
80 °C |
Rozsah teploty [°C] [min.] |
-50 °C |
Schválení |
CE EAC LLC CDC TYSK UKCA |
Servisovatelný |
Náhradní díly plovákového expanzního ventilu |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Side branch 1 conn. size [in] |
3/8 |
Side branch 2 conn. size [in] |
1/2 |
Side branch Int/Ext |
External |
Skupina kapaliny |
1 2 |
Standard připojení |
EN 10220 |
Teplotní rozsah [°F] [Max] |
176 °F |
Teplotní rozsah [°F] [Min] |
-58 °F |
Tryska - rozměr [mm] |
70 mm |
Typ |
HFI 070 |
Typ vstupního připojení |
Tupý svar |
Typ výstupního připojení |
Tupý svar |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Vstup - rozměr připojení [in] |
6 in |
Vstup - rozměr připojení [mm] |
150 mm |
Výstup - rozměr připojení [in] |
2 in |
Výstup - rozměr připojení [mm] |
50 mm |
Čistý objem [gal US] |
1.69 gal |
Čistý objem [l] |
6.4 L |