Přidat záruku
Produkt byl přidán do košíku
148G3094 byl přidán do košíku
Vyberte záruku z níže uvedeného seznamu, abyste ji mohli použít pro svůj měnič. Nezapomeňte, že můžete vybrat pouze jednu záruku, a pokud máte více měničů, ke každému měniči bude připojena stejná záruka. Upozorňujeme, že po přiložení záruky nebudete moci změnit počet měničů.
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
Plovákový ventil, HFI 060
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![Plovákový ventil, HFI 060 Plovákový ventil, HFI 060](https://assets.danfoss.com/photos/preview/117631/ID107329744637-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
![Plovákový ventil, HFI 060 Plovákový ventil, HFI 060](https://assets.danfoss.com/photos/preview/117631/ID107329744637-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
Plovákový ventil, HFI 060
148G3094
Vstup - rozměr připojení [mm]: 100.00, Typ vstupního připojení: Tupý svar, Výstup - rozměr připojení [mm]: 50.0, Typ výstupního připojení: Tupý svar, Max. provozní tlak [bar]: 25.0, Rozsah teploty [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Čistý objem [l]: 6.400