Plovákový ventil, HFI 050

148G3093

Vstup - rozměr připojení [mm]: 100, Typ vstupního připojení: Tupý svar, Výstup - rozměr připojení [mm]: 50, Typ výstupního připojení: Tupý svar, Max. provozní tlak [bar]: 25, Rozsah teploty [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Čistý objem [l]: 6.4

Detaily produktu

Brutto hmotnost 47.49 Kilogram
Čistá hmotnost 47.49 Kilogram
Objem 104.168 Liter
EAN 5702428343947

 

Barevný nátěr Červenohnědá
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Chladivo (Chladiva) R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Jednotlivé balení
Jmenovitý výkon podmínky [IMP] R717: Temp. 14 - 95 °F
Jmenovitý výkon podmínky [SI] R717: Temp. -10 - 35 °C
Jmenovitý výkon R717 [kW] 800 kW
Jmenovitý výkon R717 [TR] 227 TR
Kapalina - objem [gal US] [Max] 1.22 gal
Kapalina - rozsah objemu [gal US] [Min] 0.42 gal
Kapalina - rozsah objemu [l] [Max] 4.6 L
Kapalina - rozsah objemu [l] [Min] 1.6 L
Kategorie III
Konstanta ventilu 33.58
Materiál přípojek Ocel
Materiál těla Ocel
Max. provozní tlak [bar] 25 bar
Max. provozní tlak [psig] 363 psig
Množství na formát balení 1 pc
Název produktu Plovákový ventil
Objem pouzdra[gal US] 2.17 gal
Objem pouzdra[l] 8.2 L
Popis produktu Plovákový ventil
Produktová skupina Liquid level regulating valves
Příslušenství produktu Příslušenství plovákového expanzního ventilu
Rozsah teploty [°C] [max.] 80 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -50 °C
Schválení CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Servisovatelný Náhradní díly plovákového expanzního ventilu
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Side branch 1 conn. size [in] 3/8
Side branch 2 conn. size [in] 1/2
Side branch Int/Ext External
Skupina kapaliny 1
2
Standard připojení EN 10220
Teplotní rozsah [°F] [Max] 176 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] -58 °F
Tryska - rozměr [mm] 50 mm
Typ HFI 050
Typ vstupního připojení Tupý svar
Typ výstupního připojení Tupý svar
UK RoHS compliance Out of scope
Vstup - rozměr připojení [in] 4 in
Vstup - rozměr připojení [mm] 100 mm
Výstup - rozměr připojení [in] 2 in
Výstup  - rozměr připojení [mm] 50 mm
Čistý objem [gal US] 1.69 gal
Čistý objem [l] 6.4 L

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality