Přidat záruku
Produkt byl přidán do košíku
148G3092 byl přidán do košíku
Vyberte záruku z níže uvedeného seznamu, abyste ji mohli použít pro svůj měnič. Nezapomeňte, že můžete vybrat pouze jednu záruku, a pokud máte více měničů, ke každému měniči bude připojena stejná záruka. Upozorňujeme, že po přiložení záruky nebudete moci změnit počet měničů.
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
Plovákový ventil, HFI 040
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Plovákový ventil, HFI 040
148G3092
Vstup - rozměr připojení [mm]: 100, Typ vstupního připojení: Tupý svar, Výstup - rozměr připojení [mm]: 50, Typ výstupního připojení: Tupý svar, Max. provozní tlak [bar]: 25, Rozsah teploty [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Čistý objem [l]: 6.4
Množstevní ceny
Dosáhněte úspor nákladů díky hromadnému nákupu
Množství | Units of measure | Cena |
---|