Pojistný ventil, SFA 15, G, 16 bar

148F3216

Nastavený tlak [bar]: 16, Typ připojení: G, Vstup - rozměr připojení [in]: 3/4, Výstup - rozměr připojení [in]: 1, Tlak - certifikát: Včetně certifikátu Danfoss

Detaily produktu

Brutto hmotnost 2.002 Kg
Čistá hmotnost 1.926 Kg
Volume 1.289 Liter
EAN 5702428194105

 

China RoHS compliance Out of scope
Chladivo (Chladiva) R134a
R170
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R290
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R452C
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Jednotlivé balení
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategorie IV
Koef. disk - certifikace 0.73 kg
Množství na formát balení 1 pc
Nastavený tlak [bar] 16 bar
Nastavený tlak [psig] 232 psig
Nominální průměr DN 15
Popis produktu Pojistný ventil
Poznámky 0
Product Name Description Pojistný ventil
Produktová skupina Safety relief valves
Průměr proudu [mm] 13 mm
Průměr proudu [in] 0.512 in
Průtočná plocha [mm2] 133 mm²
Průtočná plocha [in2] 0.206 in²
Připojení vnitřní/vnější Externí
Rozsah teploty [°C] [max.] 100 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -50 °C
Schválení CE
EAC
TS
UKCA
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Skupina kapaliny 1
Směr Rohový
Standard připojení ISO 228-1
Teplotní rozsah [°F] [Max] 212 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] -58 °F
Tlak - certifikát Včetně certifikátu Danfoss
Typ SFA 15
Typ připojení G
UK RoHS compliance Out of scope
Velikost připojení [palce] 1/2 in
Velikost přípojky [mm] 15 mm
Vstup - rozměr připojení [in] 3/4
Výstup - rozměr připojení [in] 1
Zdvih [mm] 4.8 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality