Těleso vícefunkčního ventilu, SVL 100, SVL Flexline, Směr: Rohový, 100.0 mm, Max. provozní tlak [bar]: 52.0

148B6016

Used for product: SVL 100

Detaily produktu

Brutto hmotnost 10.656 Kilogram
Čistá hmotnost 9 Kilogram
Objem 26.676 Liter
EAN 5702428485814

 

China RoHS compliance Out of scope
Chladivo (Chladiva) R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R507A
R1150
R245fa
R413A
R442A
R447B
R452B
R454A
R454C
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
R508B
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Jednotlivé balení
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategorie II
Materiál přípojek Ocel
Materiál těla Ocel
Max. provozní tlak [bar] 52 bar
Max. provozní tlak [psig] 754 psig
Množství na formát balení 1 pc
Nabídka dílů - název CHV-X
FIA
SCA-X
SVA-S / SVA-L
Název produktu Těleso vícefunkčního ventilu
Popis produktu Plášť ventilu
Používá se pro výrobek SVL 100
Produktová skupina Multifunction valves
Příslušenství produktu Příslušenství ohebného vedení SVL Flexline
Rozsah teploty [°C] [max.] 150 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -60 °C
Schválení CE
UKCA
Servisovatelný Náhradní díly SVL Flexline
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Skupina kapaliny 1
2
Směr Rohový
Směr proudu Obousměrný průtok
Standard připojení ASME B 36.10M SCHEDULE 40
Teplotní rozsah [°F] [Max] 302 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] -76 °F
Typ SVL 100
Typ vstupního připojení Tupý svar
Typ výstupního připojení Tupý svar
UK RoHS compliance Out of scope
Ukazatel směru proudu Vyražená jednosměrná šipka
Vstup - rozměr připojení [in] 4 in
Vstup - rozměr připojení [mm] 100 mm
Výstup - rozměr připojení [in] 4 in
Výstup  - rozměr připojení [mm] 100 mm
Značení SVL Flexline

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality