Sítka, FIA SS 25

148B5492

Materiál přípojek: Nerezová ocel, Typ vstupního připojení: Tupý svar, Max. provozní tlak [bar]: 52

Detaily produktu

Brutto hmotnost 2.371 Kilogram
Čistá hmotnost 2.194 Kilogram
Objem 5.372 Liter
EAN 5702428841948

 

Barevný nátěr Červenohnědá
China RoHS compliance Out of scope
Chladivo (Chladiva) R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R507A
R1150
R245fa
R413A
R442A
R447B
R452B
R454A
R454C
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
R508B
Contain batteries No
Cv hodnota [gal/min] 100 prostý 61.64 gal/min
Cv hodnota [gal/min] 100 složený 75.73 gal/min
Cv hodnota [gal/min] 150 prostý 60.76 gal/min
Cv hodnota [gal/min] 38 prostý 66.92 gal/min
Cv hodnota [gal/min] 72 prostý 63.84 gal/min
Cv hodnota [gal/min] 72 složený 78.81 gal/min
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Jednotlivé balení
Kategorie Art. 4, par. 3
Kv hodnota [m³/h] µ250 prostý 14.5 m³/h
Kv value [m3/h] µ150 pleated 17.2 m³/h
Kvhodnota [m³/h] µ100 prostý 13.8 m³/h
Kvhodnota [m³/h] µ150 prostý 14 m³/h
Kvhodnota [m³/h] µ250 složený 17.9 m³/h
Kvhodnota [m³/h] µ500 prostý 15.2 m³/h
Materiál přípojek Nerezová ocel
Max. provozní tlak [bar] 52 bar
Max. provozní tlak [psig] 754 psig
Množství na formát balení 1 pc
Nabídka dílů- název FIA
Název produktu Plášť sítka
Popis produktu Plášť filtru
Produktová skupina Strainers
Příslušenství produktu Příslušenství ohebného vedení SVL Flexline
Rozsah teploty [°C] [max.] 150 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -60 °C
Servisovatelný Náhradní díly SVL Flexline
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Skupina kapaliny 1
2
Směr Rohový
Standard připojení EN 10220
Teplotní rozsah [°F] [Max] 302 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] -76 °F
Typ FIA SS 25
Typ vstupního připojení Tupý svar
Typ výstupního připojení Tupý svar
Ukazatel směru proudu Vyražená jednosměrná šipka
Verze ventilu Standardní verze
Vstup - rozměr připojení [in] 1 palec
Vstup - rozměr připojení [mm] 25 mm
Výstup - rozměr připojení [in] 1 palec
Výstup - rozměr připojení [mm] 25 mm
Zařízení Kryt
Značení SVL Flexline

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality