Check and Stop valve, SCA-X 15, Směr: Rohový, Standard připojení: ASME B 36.10M SCHEDULE 80

148B5209

Materiál přípojek: Ocel, Typ vstupního připojení: Tupý svar, Max. provozní tlak [bar]: 52.0

Detaily produktu

Brutto hmotnost 2.106 Kilogram
Čistá hmotnost 1.85 Kilogram
Objem 4.756 Liter
EAN 5702428472630

 

Barevný nátěr Červenohnědá
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Chladivo (Chladiva) R134a
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R170
R452C
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Jednotlivé balení
Hodnota Cv [gal/min] 9.3 gal/min
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategorie Art. 4, par. 3
Kv - hodnota [m³/h] 8 m³/h
Materiál přípojek Ocel
Max. provozní tlak [bar] 52 bar
Max. provozní tlak [psig] 754 psig
MinODP [bar] 0.04 bar
MinODP [psi] 0.62 psi
Množství na formát balení 1 pc
Nabídka dílů - název SCA-X
Název produktu Check and stop valve
Popis produktu Uzavírací zpětný ventil
Produktová skupina Check valves
Příslušenství produktu Příslušenství ohebného vedení SVL Flexline
Rozsah teploty [°C] [max.] 150 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -60 °C
Schválení CE
LLC CDC EURO-TYSK
UKCA
Servisovatelný Náhradní díly SVL Flexline
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Skupina kapaliny 1
2
Směr Rohový
Standard připojení ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Teplotní rozsah [°F] [Max] 302 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] -76 °F
Typ SCA-X 15
Typ vstupního připojení Tupý svar
Typ výstupního připojení Tupý svar
UK RoHS compliance Out of scope
Ukazatel směru proudu Vyražená jednosměrná šipka
Verze ventilu Standardní verze
Vstup - rozměr připojení [in] 1/2 in
Vstup - rozměr připojení [mm] 15 mm
Výstup - rozměr připojení [in] 1/2 in
Výstup  - rozměr připojení [mm] 15 mm
Zařízení Krytka
Značení SVL Flexline

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality