Funkční modul, SVA-S 6-10, Max. provozní tlak [bar]: 52.0, Ruční kolo

148B5014

Používá se pro výrobek: SVA-S 10; SVA-S 6

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.424 Kilogram
Čistá hmotnost 0.194 Kilogram
Objem 1.755 Liter
EAN 5702428485883

 

China RoHS compliance Out of scope
Chladivo (Chladiva) R113
R114
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R507A
R1150
R245fa
R413A
R442A
R447B
R452B
R454A
R454C
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
R508B
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Formát balení Jednotlivé balení
Max. provozní tlak [bar] 52 bar
Max. provozní tlak [psig] 754 psig
Množství na formát balení 1 pc
Nabídka dílů - název SVA-S / SVA-L
Název produktu Funkční modul
Označení typu Vrch, kompletní
Používá se pro výrobek SVA-S 10
SVA-S 6
Produktová skupina Shut-off and regulating valves
Příslušenství produktu Příslušenství ohebného vedení SVL Flexline
Rozsah teploty [°C] [max.] 150 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -60 °C
SCIP dossier no. 3932c887-5cbd-40cc-ba13-1e43773b22b3
SCIP dossier product name SVA SVA-S
Servisovatelný Náhradní díly SVL Flexline
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Teplotní rozsah [°F] [Max] 302 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] -76 °F
Typ SVA-S 6-10
UK RoHS compliance Out of scope
Zařízení Ruční kolo
Značení SVL Flexline
Zúžení Standard

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality