Uzavírací ventil, SVA-DL 300, Nízká hodnota rozdílu tlaku, Max. provozní tlak [psig]: 580

148B3771

Typ vstupního připojení: Tupý svar, Typ výstupního připojení: Tupý svar, Zařízení: Ruční kolo

Detaily produktu

Brutto hmotnost 211 Kilogram
Čistá hmotnost 164 Kilogram
Objem 734.4 Liter
EAN 5702428179171

 

Barevný nátěr Červenohnědá
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Chladivo (Chladiva) R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R507A
R1150
R245fa
R413A
R442A
R447B
R452B
R454A
R454C
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
R508B
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Formát balení Jednotlivé balení
Hodnota Cv [gal/min] 1867.6 gal/min
Kategorie IV
Kv - hodnota [m³/h] 1610 m³/h
Max. provozní tlak [bar] 40 bar
Max. provozní tlak [psig] 580 psig
Množství na formát balení 1 pc
Název produktu Uzavírací ventil
Popis produktu Uzavírací ventil
Produktová skupina Shut-off and regulating valves
Rozsah teploty [°C] [max.] 150 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -60 °C
Schválení CE
LLC CDC EURO-TYSK
UKCA
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Skupina kapaliny 1
2
Směr Rohový
Standard připojení EN 10220
Teplotní rozsah [°F] [Max] 302 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] -76 °F
Typ SVA-DL 300
Typ vstupního připojení Tupý svar
Typ výstupního připojení Tupý svar
UK RoHS compliance Out of scope
Verze ventilu Nízká hodnota rozdílu tlaku
Vstup - rozměr připojení [in] 12 in
Vstup - rozměr připojení [mm] 300 mm
Výstup - rozměr připojení [in] 12 in
Výstup  - rozměr připojení [mm] 300 mm
Zařízení Ruční kolo

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality