Měřicí ventil, SNV-ST

148B3744

Typ vstupního připojení: NPT, Typ výstupního připojení: Řezací prstenec

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.444 Kilogram
Čistá hmotnost 0.39 Kilogram
Objem 1.155 Liter
EAN 5702428179331

 

Barevný nátěr Cr3 / TLP
China RoHS compliance Out of scope
Chladivo (Chladiva) R113
R114
R1150
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R245fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R413A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R502
R503
R507A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R508B
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Multi balení
Kategorie Art. 4, par. 3
Materiál přípojek Ocel
Materiál těla Ocel
Max. provozní tlak [bar] 52 bar
Max. provozní tlak [psig] 754 psig
Množství na formát balení 12 pc
Název produktu Měřicí ventil
Popis produktu Uzavírací jehlový ventil
Produktová skupina Shut-off and regulating valves
Příslušenství produktu Příslušenství SNV
Rozsah teploty [°C] [max.] 150 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -60 °C
Servisovatelný Náhradní díly SNV
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Skupina kapaliny 1
Směr Rohový
Směr proudu Obousměrný průtok
Standard připojení ANSI/ASME B1.20.1
DIN 3861
DIN 3901
Teplotní rozsah [°F] [Max] 302 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] -76 °F
Typ SNV-ST
Typ vstupního připojení NPT
Typ výstupního připojení Řezací prstenec
Verze ventilu Standardní verze
Vstup - rozměr připojení [in] 3/8
Vstup Interní/Externí Externí
Výstup - rozměr připojení [mm] 6 mm
Zařízení Krytka

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality