DSA HRU, řešení se dvěmi zásobníky, požadavek topného výkonu [kW]: 85, rekuperace tepla (CO2) výkon [kW]: 100, Možnosti opětovného prodeje tepla: Ano

146B9126

DSA HRU 2 HE 85 CO2 100 S

Detaily produktu

Brutto hmotnost 540 Kilogram
Čistá hmotnost 500 Kilogram
EAN 5715162902615

 

Aplikace A1
Application type Heat recovery unit
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Další informace řešení se dvěmi zásobníky
Datová komunikace ModBus
Description DSA HRU 2 HE 85 CO2 100 S
Hloubka bez krytu [mm] 1200 mm
Izolační materiál Tvrdá pěna PU
Jmenovitý tlak primární [bar] 10 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar] 6 bar
Kategorie PED I
Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřev Brazed copper
Množství zásobních nádrží 2 pc
Možnost krytu Ne
Možnosti opětovného prodeje tepla Ano
Možnosti prodeje výměníku tepla XB37H-1-26
Napájecí napětí [V] AC [Max] 230 V
Název regulátoru ohřevu ECL310 (P510.12)
Název výrobce Danfoss
Objem zásobní nádrže 500 L
Povolená teplota [°C] [min.] 2 °C
požadavek topného výkonu [kW] 85 kW
Primární průtok [m³/h] [max.] 1.55 m³/h
Produktová skupina Substations
Provozní teplota [°C] [max.] 90 °C
Připojovací rozměry CZT 1 1/2"
Připojovací rozměry topné soustavy 1 1/2"
rekuperace tepla (CO2) výkon [kW] 100 kW
Schválení CE
Slitina výměníku tepla pro ohřev 1.4404
Směr připojení primární a sekundární Nahoru
Typ DSA HRU
typ plnícího čerpadla UPM GEO 25-85 180 PWM-C 9H
Typ připojení CZT Závit
Typ připojení topné soustavy Závit
Typ regulace ohřevu Elektronický
Typ výměníku tepla pro ohřev XB37H-1 26
Typ čerpadla k opětovnému prodeji Grundfos
UL evaluated Out of scope
Velikost trubky CZT DN40
Velikost trubky topné soustavy DN40
Verze stanice A1
Výška bez krytu [mm] 2000 mm
značka plnícího čerpadla Grundfos
Značka čerpadla k opětovnému prodeji UPM GEO 25-85 180 PWM-C 9H
Šířka bez krytu [mm] 2800 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality