Distribution unit SGCI

145H1947

Stainless steel manifold, 7 loops, ICON2 Master controller - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Detaily produktu

Brutto hmotnost 10 Kilogram
Čistá hmotnost 8.7 Kilogram
Objem 78.736 Liter
EAN 5715162905753

 

Adaptivní regulace Ano
App-solution installer Installer app with commissioning tool
App-solution user Danfoss Ally
Application type Distribution units
Automatické vyvažování Ano
CE evaluated Yes
Contain batteries Yes
Description Stainless steel manifold, 7 loops, ICON2 Master controller - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
Jmenovitý tlak primární [bar] 6 bar
Number of connections 2
Plánování Ano
Pohon 230V
Počet přípojek rozdělovacího vedení podlahového vytápění 7
Produktová skupina Distribution units
Pulzně šířková modulace Ano
Připojovací rozměry topné soustavy 3/4"
Rozhraní Bluetooth
Zigbee
Rozhýbání ventilů Ano
Schválení CE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Směr připojení Horní
Supply voltage [V] 230V Hz 50
Typ Distribution unit SGCI
Typ připojení topné soustavy Závit G vnější
Typ rozdělovacího vedení podlahového vytápění Stainless steel with flow meter and manual air vent
UL evaluated Out of scope
Verze Right
Výkon na výstup [W] [max.] 2 W
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] 60 °C
Řízení ICON2 Master controller

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality