Rozvodná jednotka SGC

145H0924

Stainless steel manifold, 4 loops, ICON Wiring center - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Detaily produktu

Brutto hmotnost 7.646 Kilogram
Čistá hmotnost 7.646 Kilogram
Objem 78.736 Liter
EAN 5702424302023

 

Application type Distribution units
CE evaluated Yes
Description Stainless steel manifold, 4 loops, ICON Wiring center - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
Jmenovitý tlak primární [bar] 6 bar
Number of connections 2
Pohon 230V
Počet přípojek rozdělovacího vedení podlahového vytápění 4
Produktová skupina Distribution units
Připojovací rozměry topné soustavy 3/4"
Schválení CE
SCIP dossier no. 8f7e9763-737c-4200-b5cd-370c45e943dc
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Směr připojení Horní
Supply voltage [V] 230V Hz 50
Typ Distribution unit SGC
Typ připojení topné soustavy Závit G vnější
Typ rozdělovacího vedení podlahového vytápění Stainless steel with flow meter and manual air vent
UL evaluated Out of scope
Verze Right
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] 60 °C
Řízení ICON Wiring center

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality