Rozvodná jednotka SG

145H0902

Stainless steel manifold, 2 loops - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Detaily produktu

Brutto hmotnost 5.5 Kilogram
Čistá hmotnost 5.5 Kilogram
Objem 78.736 Liter
EAN 5702424286996

 

Application type Distribution units
CE evaluated Out of scope
Description Stainless steel manifold, 2 loops - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE No
Jmenovitý tlak primární [bar] 6 bar
Number of connections 2
Počet přípojek rozdělovacího vedení podlahového vytápění 2
Produktová skupina Distribution units
Připojovací rozměry topné soustavy 3/4"
SCIP dossier no. 4ad4a09a-b9e0-4711-9a6d-b645b8b62d1b
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Směr připojení Horní
Typ Distribution unit SG
Typ připojení topné soustavy Závit G vnější
Typ rozdělovacího vedení podlahového vytápění Stainless steel with flow meter and manual air vent
UL evaluated Out of scope
Verze Right
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] 60 °C
Řízení No controller

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality