Distribution units SGCI - CDM

145H0889

For CDM module, stainless steel manifold, 9 loops, ICON1 Master controller

Detaily produktu

Brutto hmotnost 10 Kilogram
Čistá hmotnost 9 Kilogram
EAN 5702424538200

 

Adaptivní regulace Ano
Automatické vyvažování Ano
CE evaluated Yes
Description For CDM module, stainless steel manifold, 9 loops, ICON1 Master controller
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Jmenovitý tlak primární [bar] 6 bar
Number of connections 2
Pohon 24V
Počet přípojek rozdělovacího vedení podlahového vytápění 9
Produktová skupina Distribution units
Pulzně šířková modulace Ano
Připojovací rozměry topné soustavy 3/4"
Rozhýbání ventilů Ano
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Směr připojení Horní
Supply voltage [V] 230V Hz 50
Typ Distribution units SGCI - CDM
Typ připojení topné soustavy Závit G vnější
Typ rozdělovacího vedení podlahového vytápění Stainless steel with flow meter and manual air vent
Verze Right
Výkon na výstup [W] [max.] 3 W
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] 60 °C
Řízení ICON1TM Master controller

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality