Distribution units SGCI - CDM
145H0884
For CDM module, stainless steel manifold, 4 loops, ICON1 Master controller
For CDM module, stainless steel manifold, 4 loops, ICON1 Master controller
Brutto hmotnost | 6.2 Kg |
Čistá hmotnost | 5.2 Kg |
EAN | 5702424453572 |
Brutto hmotnost | 6.2 Kg |
Čistá hmotnost | 5.2 Kg |
EAN | 5702424453572 |
Adaptivní regulace | Ano |
Automatické vyvažování | Ano |
CE evaluated | Yes |
Description | For CDM module, stainless steel manifold, 4 loops, ICON1 Master controller |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Jmenovitý tlak primární [bar] | 6 bar |
Number of connections | 2 |
Pohon | 24V |
Počet přípojek rozdělovacího vedení podlahového vytápění | 4 |
Produktová skupina | Distribution units |
Pulzně šířková modulace | Ano |
Připojovací rozměry topné soustavy | 3/4" |
Rozhýbání ventilů | Ano |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Směr připojení | Horní |
Supply voltage [V] | 230V Hz 50 |
Typ | Distribution units SGCI - CDM |
Typ připojení topné soustavy | Závit G vnější |
Typ rozdělovacího vedení podlahového vytápění | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
Verze | Right |
Výkon na výstup [W] [max.] | 3 W |
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] | 60 °C |
Řízení | ICON1TM Master controller |
Adaptivní regulace | Ano |
Automatické vyvažování | Ano |
CE evaluated | Yes |
Description | For CDM module, stainless steel manifold, 4 loops, ICON1 Master controller |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Jmenovitý tlak primární [bar] | 6 bar |
Number of connections | 2 |
Pohon | 24V |
Počet přípojek rozdělovacího vedení podlahového vytápění | 4 |
Produktová skupina | Distribution units |
Pulzně šířková modulace | Ano |
Připojovací rozměry topné soustavy | 3/4" |
Rozhýbání ventilů | Ano |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Směr připojení | Horní |
Supply voltage [V] | 230V Hz 50 |
Typ | Distribution units SGCI - CDM |
Typ připojení topné soustavy | Závit G vnější |
Typ rozdělovacího vedení podlahového vytápění | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
Verze | Right |
Výkon na výstup [W] [max.] | 3 W |
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] | 60 °C |
Řízení | ICON1TM Master controller |