Distribution units SGCI - CDM

145H0883

For CDM module, stainless steel manifold, 3 loops, ICON1 Master controller

Detaily produktu

Brutto hmotnost 5.7 Kg
Čistá hmotnost 4.7 Kg
EAN 5702424453565

 

Adaptivní regulace Ano
Automatické vyvažování Ano
CE evaluated Yes
Description For CDM module, stainless steel manifold, 3 loops, ICON1 Master controller
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Jmenovitý tlak primární [bar] 6 bar
Number of connections 2
Pohon 24V
Počet přípojek rozdělovacího vedení podlahového vytápění 3
Produktová skupina Distribution units
Pulzně šířková modulace Ano
Připojovací rozměry topné soustavy 3/4"
Rozhýbání ventilů Ano
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Směr připojení Horní
Supply voltage [V] 230V Hz 50
Typ Distribution units SGCI - CDM
Typ připojení topné soustavy Závit G vnější
Typ rozdělovacího vedení podlahového vytápění Stainless steel with flow meter and manual air vent
Verze Right
Výkon na výstup [W] [max.] 3 W
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] 60 °C
Řízení ICON1TM Master controller

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality