Distribution units SG – CDM

145H0868

Stainless steel manifold, 8 loops, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Detaily produktu

Brutto hmotnost 7.75 Kilogram
Čistá hmotnost 7.5 Kilogram
Objem 78.736 Liter
EAN 5702424588298

 

Application type Distribution units
CE evaluated Out of scope
Description Stainless steel manifold, 8 loops, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE No
Jmenovitý tlak primární [bar] 6 bar
Number of connections 2
Počet přípojek rozdělovacího vedení podlahového vytápění 8
Produktová skupina Distribution units
Připojovací rozměry topné soustavy 3/4"
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Směr připojení Horní
Typ Distribution units SG – CDM
Typ připojení topné soustavy Závit G vnější
Typ rozdělovacího vedení podlahového vytápění Stainless steel with flow meter and manual air vent
UL evaluated Out of scope
Verze Right
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] 60 °C
Řízení No controller

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality