EvoFlat WSS, Typ 2, 10 bar, 95 °C, Název regulátoru TUV: TPC-M

145G0351

EvoFlat TDV type 2 W EPP

Detaily produktu

Brutto hmotnost 8.46 Kilogram
Čistá hmotnost 7.26 Kilogram
EAN 5702424638665

 

Application type Instantaneous DHW
Contain batteries No
Description EvoFlat TDV type 2 W EPP
Hloubka s krytem [mm] 130 mm
Jmenovitý tlak primární [bar] 10 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar] 10 bar
Kapacita TUV [kW] [Max] 49 kW
Kapacita TUV [kW] [Min] 37 kW
Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřev Měď
Materiál krytu Pěna EPP
Název regulátoru TUV TPC-M
Produktová skupina Small Stations
Pájecí materiál výměníku TUV Brazed copper
Připojovací rozměry CZT 3/4"
Regulační typ TUV Průtok/termostatický
Regulátor diferenčního tlaku Integrovaný
Směr připojení Dolní
Typ EvoFlat WSS
Typ připojení CZT Závit
Typ velikosti stanice Typ 2
Velikost trubky CZT Ø18
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] 95 °C

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality