Akva Vita II, Typ 1, Název regulátoru TUV: PM2+P

145G0314

Typ: Akva Vita II, Typ 1, 16 bar, 110 °C, PM2+P

Detaily produktu

Brutto hmotnost 10.5 Kilogram
Čistá hmotnost 9.5 Kilogram
EAN 5715162511633

 

Application type Instantaneous DHW
Contain batteries No
Description Akva Vita II, Type 1
Jmenovitý tlak primární [bar] 16 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar] 10 bar
Kapacita [kW] 35 kW
Název regulátoru TUV PM2+P
Produktová skupina Small Stations
Pájecí materiál výměníku TUV Brazed copper
Regulační typ TUV Flow control
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ Akva Vita II
Typ TUV HEX XB06H-1 26
Typ velikosti stanice Typ 1
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] 110 °C

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality