EvoFlat WSS, Typ 1, 10 bar, 95 °C, Název regulátoru TUV: TPC-M

145G0190

EvoFlat WSS 1, w/bypass, w/1 CW meter, with EPP front

Detaily produktu

Brutto hmotnost 10.195 Kilogram
Čistá hmotnost 8.995 Kilogram
Objem 78.736 Liter
EAN 5702424653910

 

Application type Instantaneous DHW
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description EvoFlat WSS 1, w/bypass, w/1 CW meter, with EPP front
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Heating system type DHW only
Hloubka bez krytu [mm] 105 mm
Hloubka s krytem [mm] 150 mm
Jmenovitý tlak primární [bar] 10 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar] 10 bar
Kapacita TUV [kW] [Max] 45 kW
Kapacita TUV [kW] [Min] 37 kW
Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřev Měď
Materiál krytu Bíle lakovaný, ve stěně
Mezikus Měřič spotřeby energie a měřič spotřeby studené vody
Mixing circuit - control Termostat
Možnost krytu Další
Název regulátoru TUV TPC-M
Název výrobce Danfoss
Počet domácností [max.] 2
Počet domácností [min.] 1
Produktová skupina Small Stations
Pájecí materiál výměníku TUV Brazed copper
Připojovací rozměry CZT 3/4"
Připojovací rozměry soustavy TUV 3/4"
Připojovací rozměry topné soustavy 3/4"
Regulační typ TUV Průtok/termostatický
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Směr připojení Dolní
Testovací tlak výměníku tepla [bar] 38 bar
Typ EvoFlat WSS
Typ připojení CZT Závit G vnitřní Závit
Typ připojení topné soustavy Závit G vnitřní Závit
Typ připojení TUV Závit G vnitřní Závit
Typ TUV HEX XB06H-1 26
Typ velikosti stanice Typ 1
Velikost trubky CZT Ø18
Velikost trubky topné soustavy Ø18
Velikost trubky TUV Ø18
Výška bez krytu [mm] 575 mm
Výška s krytem [mm] 575 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] 95 °C
Šířka bez krytu [mm] 545 mm
Šířka s krytem [mm] 545 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality