VXe Solo H, Type 1

145F4442

Tento produkt nebyl nalezen v katalogu/objednávkovém sytému. Prosím kontaktujte Zákaznický servis Danfoss.

Type: VXe Solo H, Type 1, 16 bar, 120 °C

Detaily produktu

Bruttovægt 38 Kilogram
Nettovægt 36 Kilogram
Volume 179.393 Liter
EAN nr. 5702424284893

 

Application type Indirect Heating
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VXe Solo H, ECL310/A237, Type 1, with safety function
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Kapacita [kW] 20 kW
Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřev Brazed copper
Mixing circuit - control ECL 310 / AVQM / AMV
Produktová skupina Small Stations
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Směr připojení Dolní
Tryk, nominel primær [bar] 16 bar
Typ VXe Solo H
Typ regulace ohřevu Elektronický
Typ velikosti stanice Typ 1
Typ výměníku tepla pro ohřev XB06H-1 26
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] 120 °C

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality