VXe Solo H, Typ 2

145F4441

Typ: VXe Solo H, Typ 2, 16 bar, 120 °C

Detaily produktu

Brutto hmotnost 38 Kilogram
Čistá hmotnost 36 Kilogram
Objem 179.393 Liter
EAN 5702424284886

 

Application type Indirect Heating
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VXe Solo H, ECL310/A237, Type 2
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Jmenovitý tlak primární [bar] 16 bar
Kapacita [kW] 30 kW
Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřev Brazed copper
Mixing circuit - control ECL 310 / AVQM / AMV
Produktová skupina Small Stations
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Směr připojení Dolní
Typ VXe Solo H
Typ regulace ohřevu Elektronický
Typ velikosti stanice Typ 2
Typ výměníku tepla pro ohřev XB06H-1 40
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] 120 °C

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality