VXe Solo H, Typ 1

145F4440

Typ: VXe Solo H, Typ 1, 16 bar, 120 °C

Detaily produktu

Brutto hmotnost 38 Kilogram
Čistá hmotnost 36 Kilogram
Objem 173.91 Liter
EAN 5702424284879

 

Application type Indirect Heating
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VXe Solo H, ECL310/A237, Type 1
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Heating Actuator AMV 150
Heating Control valve AVQM 15
Hloubka bez krytu [mm] 315 mm
Hloubka s krytem [mm] 315 mm
In scope of WEEE No
Izolační materiál Polypropylene
Jmenovitý tlak primární [bar] 16 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar] 6 bar
Kapacita [kW] 20 kW
Kapacita ohřevu [kW] 20 kW
Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřev Brazed copper
Material Description (Short Te VXe Solo H, Type 1
Materiál krytu Polypropylene
Mixing circuit - control ECL 310 / AVQM / AMV
Napájecí napětí [V] AC 230 V
Název regulátoru ohřevu ECL 310 / A237
Produktová skupina Small Stations
Připojovací rozměry CZT 3/4"
Připojovací rozměry topné soustavy 3/4"
Regulátor diferenčního tlaku Integrated in control valve
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Směr připojení Dolní
Typ VXe Solo H
Typ připojení CZT Vnější závit
Typ připojení topné soustavy vnitřní závit
Typ regulace ohřevu Elektronický
Typ velikosti stanice Typ 1
Typ výměníku tepla pro ohřev XB06H-1 26
Typ čerpadla pro ohřev UPM3 Auto 15-70 130
UL evaluated Out of scope
Velikost trubky CZT Ø18
Velikost trubky topné soustavy Ø18
Výška bez krytu [mm] 785 mm
Výška s krytem [mm] 785 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] 120 °C
Značka čerpadla pro ohřev Grundfos
Šířka bez krytu [mm] 550 mm
Šířka s krytem [mm] 550 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality