VX Solo II H2WS, 2 vytápěcí okruhy, přípojka na zásobník sekundárního okruhu, Typ 1, Název regulátoru ohřevu: ECL 310-A267 & AHQM 15/AMV13

145F4164

Tento produkt nebyl nalezen v katalogu/objednávkovém sytému. Prosím kontaktujte Zákaznický servis Danfoss.

Typ: VX Solo II H2WS, 2 vytápěcí okruhy, přípojka na zásobník sekundárního okruhu, Typ 1, 16 bar, 110 °C, VMV 15 / AMV150

Detaily produktu

Brutto hmotnost 45 Kilogram
Čistá hmotnost 43 Kilogram
Objem 399.543 Liter
EAN 5714279483444

 

Application type Indirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Další informace Kryt
Bezpečnostní funkce
Description VX-Solo II H2WS ECL310/A267 Typ 1, s krytem a STW
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Hloubka balení [mm] 800 mm
Jmenovitý tlak primární [bar] 16 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar] 3 bar
Kapacita [kW] 20 kW
Kapacita ohřevu [kW] 20 kW
Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřev Brazed copper
Mixing circuit - control VMV 15 / AMV150
Napájecí napětí [V] AC 230 V
Název regulátoru ohřevu ECL 310-A267 & AHQM 15/AMV13
Název regulátoru TUV ECL 310 + pump
Okruh nádrže TUV – typ čerpadla UPM3 Auto L
Okruh nádrže TUV – značka čerpadla Grundfos
Produktová skupina Small Stations
Připojovací rozměry CZT 3/4"
Připojovací rozměry topné soustavy 3/4"
Regulační typ TUV Elektronický
Regulátor diferenčního tlaku Integrovaný
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Slitina výměníku tepla pro ohřev AISI 316
Směr připojení Horní a dolní
Testovací tlak výměníku tepla [bar] 38 bar
Topný okruh podlahového vytápění – typ čerpadla UPM3 Auto L
Topný okruh podlahového vytápění – značka čerpadla Grundfos
Typ VX Solo II H2WS, 2 HE circ., sec. conn. f/cyl.
Typ připojení topné soustavy Závit G vnitřní Závit
Typ regulace ohřevu Elektronický
Typ velikosti stanice Typ 1
Typ výměníku tepla pro ohřev XB06H-1 26
Typ čerpadla pro ohřev UPM3 Auto L
Typ čerpadla TUV UPM3
Velikost trubky topné soustavy Ø18
Velikost trubky TUV Ø18
Výška balení [mm] 420 mm
Výška bez krytu [mm] 818 mm
Výška s krytem [mm] 861 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] 110 °C
Značka čerpadla pro ohřev Grundfos
Značka čerpadla TUV Grundfos
Šířka balení [mm] 840 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality