EvoFlat VX-F, Typ 3, 16 bar, 100 °C, Název regulátoru TUV: TPC-M

145F3918

EvoFlat VX-F 3 R

Detaily produktu

Brutto hmotnost 27.6 Kilogram
Čistá hmotnost 26.4 Kilogram
Objem 0.768 Hectoliter
EAN 5702424648404

 

Application type Indirect Heating & Instantaneous DHW
Description EvoFlat VX-F 3 R
Heating system type Indirect
Hloubka bez krytu [mm] 151 mm
Jmenovitý tlak primární [bar] 16 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar] 16 bar
Kapacita ohřevu [kW] [Max] 15 kW
Kapacita ohřevu [kW] [Min] 0 kW
Kapacita TUV [kW] [Max] 55 kW
Kapacita TUV [kW] [Min] 38 kW
Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřev Měď
Název regulátoru ohřevu FTC
Název regulátoru TUV TPC-M
Produktová skupina Small Stations
Připojovací rozměry CZT 3/4"
Regulační typ TUV Průtok/termostatický
Regulátor diferenčního tlaku Integrovaný
Směr připojení Dolní
Typ EvoFlat VX-F
Typ připojení CZT Závit
Typ regulace ohřevu Termostatický + diferenční tlak
Typ velikosti stanice Typ 3
Velikost trubky CZT Ø18
Výška bez krytu [mm] 765 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] 100 °C
Značka čerpadla pro ohřev Wilo

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality