VX Solo II HWS (A237), Typ 2

145F0632

Typ: VX Solo II HWS (A237), Typ 2, 16 bar, 120 °C

Detaily produktu

Brutto hmotnost 25 Kilogram
Čistá hmotnost 24 Kilogram
Objem 173.91 Liter
EAN 5702424616670

 

Application type Indirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VXe Solo HWS, ECL310/A237, Type 2
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Heating Actuator AMV 150
Heating Control valve AVQM 15
Hloubka bez krytu [mm] 315 mm
Hloubka s krytem [mm] 315 mm
In scope of WEEE No
Izolační materiál Polypropylene
Jmenovitý tlak primární [bar] 16 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar] 6 bar
Kapacita [kW] 30 kW
Kapacita ohřevu [kW] 30 kW
Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřev Brazed copper
Material Description (Short Te VXe Solo HWS (A237), Type 2, STW
Materiál krytu Polypropylene
Mixing circuit - control ECL 310 / AVQM / AMV
Napájecí napětí [V] AC 230 V
Název regulátoru ohřevu ECL 310 / A237
Název regulátoru TUV ECL 310 / A337
Okruh nádrže TUV – regulace ECL 310 + Pump
Okruh nádrže TUV – typ čerpadla UPM3 Auto 15-70 130
Okruh nádrže TUV – značka čerpadla Grundfos
Produktová skupina Small Stations
Připojovací rozměry CZT 3/4"
Připojovací rozměry topné soustavy 3/4"
Regulační typ TUV Elektronický
Regulátor diferenčního tlaku Integrated in control valve
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Směr připojení Dolní
Typ VX Solo II HWS (A237)
Typ připojení CZT Vnější závit
Typ připojení topné soustavy vnitřní závit
Typ regulace ohřevu Elektronický
Typ velikosti stanice Typ 2
Typ výměníku tepla pro ohřev XB06H-1 40
Typ čerpadla pro ohřev UPM3 Auto 15-70 130
UL evaluated Out of scope
Velikost trubky CZT Ø18
Velikost trubky topné soustavy Ø18
Velikost trubky TUV Ø18
Výška bez krytu [mm] 932 mm
Výška s krytem [mm] 932 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] 120 °C
Značka čerpadla pro ohřev Grundfos
Šířka bez krytu [mm] 550 mm
Šířka s krytem [mm] 550 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality