VX Solo II HWS (A237), Typ 1

145F0609

Typ: VX Solo II HWS (A237), Typ 1, 16 bar, 120 °C

Toote üksikasjad

Brutto hmotnost 39 Kilogram
Čistá hmotnost 37 Kilogram
Objem 179.393 Liter
EAN 5702424590390

 

Application type Indirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
Capacity [kW] 20 kW
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VXe Solo HWS, ECL310/A237, Type 1
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C] 120 °C
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
K toru mõõt Ø18
K ühenduse mõõt 3/4"
KK ühenduse mõõt 3/4"
kütte SV jootematerjal Brazed copper
Kütte SV tüüp T100M-20
Küttepumba mark Grundfos
Kütteregulaatori nimi ECL 310/AVQM/AMV150
Kütteregulaatori tüüp Elektrooniline
Mixing circuit - control ECL 310 / AVQM / AMV
Primaarne nimirõhk [bar] 16 bar
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
STV regulaatori nimi ECL 310 + pump
Sõlme suuruse tüüp Tüüp 1
Tooterühm Small Stations
Tüüp VX Solo II HWS (A237)
Ühenduse suund Alumine osa

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality