EvoFlat FSS, Typ 1, 10 bar, 95 °C, Název regulátoru TUV: TPC-M

145B4175

EvoFlat TDV type 1 F side EPP

Detaily produktu

Brutto hmotnost 8.07 Kilogram
Čistá hmotnost 6.87 Kilogram
Objem 78.736 Liter
EAN 5702424657062

 

Application type Direct Heating & Instantaneous DHW
Contain batteries No
Description EvoFlat TDV type 1 F side EPP
Heating system type Radiator heating
Hloubka s krytem [mm] 130 mm
Jmenovitý tlak primární [bar] 10 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar] 10 bar
Kapacita ohřevu [kW] [Max] 15 kW
Kapacita ohřevu [kW] [Min] 0 kW
Kapacita TUV [kW] [Max] 43 kW
Kapacita TUV [kW] [Min] 0 kW
Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřev Měď
Materiál krytu Pěna EPP
Název regulátoru ohřevu TPC-M
Název regulátoru TUV TPC-M
Produktová skupina Small Stations
Pájecí materiál výměníku TUV Brazed copper
Připojovací rozměry CZT 3/4"
Regulační typ TUV Průtok/termostatický
Regulátor diferenčního tlaku Integrovaný
Směr připojení Dolní
Typ EvoFlat FSS
Typ připojení CZT Závit
Typ regulace ohřevu Termostatický + diferenční tlak
Typ velikosti stanice Typ 1
Velikost trubky CZT Ø18
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] 95 °C

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality