EvoFlat MSS, Typ 2, 10 bar, 95 °C, Název regulátoru TUV: TPC-M

145B1721

EvoFlat MSS DE2, s předním izolačním krytem z EPP a STW

Detaily produktu

Brutto hmotnost 14.815 Kilogram
Čistá hmotnost 13.615 Kilogram
Objem 78.736 Liter
EAN 5702424653408

 

Application type Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW
China RoHS compliance Out of scope
Cirkulace TUV bez
Contain batteries No
Další informace Izolovaný přední kryt z EPP
Bezpečnostní funkce
Description EvoFlat MSS DE2, s předním izolačním krytem z EPP a STW
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Hloubka balení [mm] 600 mm
Hloubka bez krytu [mm] 150 mm
Hloubka s krytem [mm] 153 mm
Izolační materiál Kryt EPP
Jmenovitý tlak primární [bar] 10 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar] 10 bar
Kapacita ohřevu [kW] [Max] 15 kW
Kapacita ohřevu [kW] [Min] 10 kW
Kapacita TUV [kW] [Max] 55 kW
Kapacita TUV [kW] [Min] 37 kW
Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřev Měď
Materiál krytu Bíle lakovaný, ve stěně
Mixing circuit - control Termostat
Možnost krytu Další
Název regulátoru ohřevu FTC
Počet domácností [min.] 1
Produktová skupina Small Stations
Pájecí materiál výměníku TUV Brazed copper
Připojovací rozměry CZT 3/4"
Připojovací rozměry soustavy TUV 3/4"
Připojovací rozměry topné soustavy 3/4"
Regulační typ TUV Průtok/termostatický
Regulátor diferenčního tlaku Integrovaný
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Směr připojení Dolní
Statický tlak SUV [bar] [min.] 2 bar
Testovací tlak výměníku tepla [bar] 38 bar
Topný okruh podlahového vytápění – typ čerpadla Wilo Yonos Para 15/6
Topný okruh podlahového vytápění – značka čerpadla Wilo
Typ EvoFlat MSS
Typ připojení CZT Závit G vnitřní Závit
Typ připojení topné soustavy Závit G vnitřní Závit
Typ připojení TUV Závit G vnitřní Závit
Typ regulace ohřevu Termostatický + diferenční tlak
Typ TUV HEX XB06H-1 40
Typ velikosti stanice Typ 2
Typ čerpadla pro ohřev YONOS PARA R 15/6
Velikost trubky CZT Ø18
Velikost trubky topné soustavy Ø18
Velikost trubky TUV Ø18
Výška balení [mm] 160 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] 95 °C
Značka čerpadla pro ohřev Wilo
Šířka balení [mm] 800 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality