EvoFlat FSS, Typ 2, 10 bar, 95 °C, Název regulátoru TUV: TPC-M

145B0013

EvoFlat FSS 2, s obtokem, s 1 měřičem spotřeby studené vody (SUV) , s předním EPP

Detaily produktu

Brutto hmotnost 11.6 Kilogram
Čistá hmotnost 10.4 Kilogram
Objem 78.736 Liter
EAN 5702424652876

 

Air vent Ano
Application type Direct Heating & Instantaneous DHW
CE evaluated Yes
Cirkulace TUV Ne
Description EvoFlat FSS 2, s obtokem, s 1 měřičem spotřeby studené vody (SUV) , s předním EPP
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Heating system type Radiator heating
Hloubka balení [mm] 600 mm
Hloubka bez krytu [mm] 110 mm
Hloubka s krytem [mm] 150 mm
In scope of WEEE No
Jmenovitý tlak primární [bar] 10 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar] 10 bar
Kapacita ohřevu [kW] [Max] 15 kW
Kapacita ohřevu [kW] [Min] 10 kW
Kapacita TUV [kW] [Max] 49 kW
Kapacita TUV [kW] [Min] 45 kW
Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřev Měď
Materiál krytu EPP
Metering Prepared for water and energy meter
Název regulátoru TUV TPC-M
Piping Stainless steel
Produktová skupina Small Stations
Pájecí materiál výměníku TUV Brazed copper
Připojovací rozměry CZT 3/4"
Připojovací rozměry soustavy TUV 3/4"
Připojovací rozměry topné soustavy 3/4"
Regulační typ TUV Průtok/termostatický
Regulátor diferenčního tlaku Integrovaný
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Slitina výměníku tepla pro ohřev AISI 316
Směr připojení Dolní
Statický tlak SUV [bar] [min.] 2 bar
Strainer Primary
Summer bypass Ano
Testovací tlak výměníku tepla [bar] 38 bar
Typ EvoFlat FSS
Typ připojení CZT Závit G vnitřní Závit
Typ připojení topné soustavy Závit G vnitřní Závit
Typ připojení TUV Závit G vnitřní Závit
Typ regulace ohřevu Diferenční tlak
Typ velikosti stanice Typ 2
Velikost trubky CZT Ø18
Velikost trubky topné soustavy Ø18
Velikost trubky TUV Ø18
Výška balení [mm] 160 mm
Výška bez krytu [mm] 575 mm
Výška s krytem [mm] 575 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] 95 °C
Šířka balení [mm] 800 mm
Šířka bez krytu [mm] 545 mm
Šířka s krytem [mm] 545 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality