Termix VMTD-F-B, Typ 2, Název regulátoru ohřevu: AVPL, Název regulátoru TUV: AVTB

144H0232

Typ: Termix VMTD-F-B, Typ 2, 16 bar, 120 °C, AVTB

Detaily produktu

Brutto hmotnost 18 Kilogram
Čistá hmotnost 17 Kilogram
Objem 0.037 Cubic meter
EAN 5706560683640

 

Application type Direct Heating & Instantaneous DHW
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Cirkulace TUV bez
Description Termix VMTD-F-B-2
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Hloubka bez krytu [mm] 150 mm
Hloubka s krytem [mm] 242 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Jmenovitý tlak primární [bar] 16 bar
Materiál krytu Bíle lakovaný ocelový plech, bíle lakovaný, ve stěně
Možnost krytu Další
Název regulátoru ohřevu AVPL
Název regulátoru TUV AVTB
Produktová skupina Small Stations
Pájecí materiál výměníku TUV Měď
Připojovací rozměr cirkulační soustavy 3/4"
Připojovací rozměry CZT 3/4"
Připojovací rozměry soustavy TUV 3/4"
Připojovací rozměry topné soustavy 3/4"
Regulační typ TUV Termostatický
SCIP dossier no. 8acc33ae-84b6-47e8-822a-ff0a7f4071c5
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Statický tlak SUV [bar] [min.] 1 bar
Topný okruh - řízení dP-control
Typ Termix VMTD-F-B
Typ připojení cirkulace Závit G vnitřní Závit
Typ připojení CZT Závit G vnitřní Závit
Typ připojení topné soustavy Závit G vnitřní Závit
Typ připojení TUV Závit G vnitřní Závit
Typ regulace ohřevu Regulátor Delta P
Typ velikosti stanice Typ 2
Typ výměníku TUV Pájený
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
Velikost trubky cirkulační soustavy Ø18
Velikost trubky CZT Ø18
Velikost trubky topné soustavy Ø18
Velikost trubky TUV Ø18
Výška bez krytu [mm] 640 mm
Výška s krytem [mm] 800 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] 120 °C
Šířka bez krytu [mm] 530 mm
Šířka s krytem [mm] 540 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality